IUT-F191-IO-V1-FR2-17 RFID read/write device
Principaux avantages en un coup d'œil
- Flexible UHF read/write device with short detection range
- Ready-made PLC function blocks designed for quick and easy system integration
- Compact and robust housing for harsh industrial environments
- Multi-tag reading of up to 20 tags ensures increased productivity
- Circular antenna polarization ensures reliable transponder detection and improves process flow
- For connection to IO-Link master
- Degree of protection IP67
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN