Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENA36IL-S***-IO-Link Codeur absolu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Codeur absolu de la gamme Performance innovante
  • Arbre plein
  • Position et vitesse de l'arbre
  • Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
  • Adapté au contrôle de l'état
  • Plage de mesure, sens de rotation et signaux de commutation programmables
  • Aucune usure du balayage magnétique
  • Haute résolution et précision

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ENA36IL-S***-IO-Link

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilCodeur absolu de la gamme Performance
paramètre de mesureposition
vitesse de l'arbre
Température
erreur de linéarité≤ ± 0,1 °
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd566 a à 40 °C
Durée de mission (TM)20 a
L1030 E+8 tours à une charge sur l'arbre axiale/radiale de 20/40 N
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED STATUSLED verte
clignotement avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Consommation à videI0max. 50 mA
Puissance absorbéeP0env. 1,5 W
Retard à la disponibilitétv< 1 s
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit paramétrable
Multitourjusqu'à 15 Bit paramétrable
Résolution globalejusqu'à 31 Bit paramétrable
Données de processusEntrée 12 Byte
- valeur de mesure 4 Byte
- résolution 16 Bit
- valeur de mesure auxiliaire 4 Byte
- signaux de commutation 4 Bit
- signaux de diagnostic 2 Bit
- données d'état
Sortie 1 Byte
- Trigger 1 Bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif5244163 (0x500503), 5244164 (0x500504)
Vitesse de transfertCOM2 (230,4 kbit/s)
durée de cycle min.1,5 ms
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleClasse A
Classe B (utilisez un adaptateur à 3 pôles ou un câble à 3 fils)
Connecteurconnecteur M12, 5 broches , Codé A
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Interface de communicationIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78, sans condensation
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Matérial
BoîtierAcier zingué, peint
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 195 g
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie< 10 gcm2
Couple de démarrage< 3 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial110 N
Notes générales