Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICA-F85E2-MC-IO-V1 Boîtier à bouton-poussoir

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface IO Link
  • IO-Link classe A
  • Raccordement par connecteur M12
  • Deux boutons, éclairage RVB, facilement programmable
  • Mode nuit programmable et mode clignotant

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.179,20 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICA-F85E2-MC-IO-V1

Boîtier à bouton-poussoir programmable avec interface IO-Link
numéro de fichier ULE198304
Bouton poussoirDeux boutons, éclairage RVB, facilement programmable
Tension assignée d'emploiUe18 ... 30 V
Courant d'emploiIB≤ 100 mA
Classe de protectionIII
Tension assignée d'emploi24 V
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Mise à jour du micrologiciel
Données de processusEntrée : 8 bits
- Signaux d'entrée : 2 bits
- Signaux de diagnostic : 1 bit
Sortie : 16 bits
- Signaux de contrôle : 6 bits
- Valeur de contrôle : 6 bits
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif985089 (0x0F0801)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.5 ms
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleClasse A , Classe B
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUDIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61131-9
Degré de protectionDIN EN 60529
Degré de pollutionDIN EN 61010-1
Interface de communicationDIN EN 61131-9 / IO-Link V1.1.2
Résistance aux chocsCEI 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsCEI 60068-2-6
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Tenue aux chocs et aux vibrations50 g, 11 ms, onde semi-sinusoïdale
5 g, 10 ... 500 Hz
Degré de pollution2
Degré de protectionIP65
RaccordementConnecteur M12 x 1, 4 broches, codé A
Masse121 g
Dimensions
Hauteur35,6 mm
Largeur40 mm
Longueur123,3 mm
Notes générales