Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VISUNET-RM-SHELL6-PRO PRO License Key

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Restricted Web browser (Internet Explorer-based): Allows the secure direct access of HTML-based MES and SCADA systems
  • Restricted Web browser (Chrome-Engine-based): HTML5 compatible web browser that enables the secure access of websites and web-applications.
  • Desktop Sharing: Clone a Remote Monitor to work with one host system from several Remote Monitors simultaneously
  • Raritan KVM Profile: Client allows to directly connect to Raritan Dominion KX II-101 V2 KVM-Switch
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à VISUNET-RM-SHELL6-PRO

PRO License Key for RM Shell 6
Operating systemBased on Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
LanguagesEnglish
Licensing
Available licenses1x license key to enable "Pro" features of one VisuNet Remote Monitor with pre-installed RM Shell 6.x
InstallationLicenses can only be enabled in the RM Shell 6.x (or newer) by user role "Adminstrator".
Associated productsVisuNet Remote Monitors with pre-installed RM Shell 6.x
Notes générales