Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-SCS-2 Alimentation pour transmetteur/module de commande SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signal 2 canaux
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée analogique (AI), sortie analogique (AO)
  • Fonctionne comme alimentation pour transmetteur ou module de commande
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.279,90 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
HART® interface
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KCD2-SCS-2

Type de signalEntrée analogique/sortie analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Courant assignéIrmax. 88 mA pour 24 V
Dissipation thermiquemax. 1,4 W
Puissance absorbéemax. 2,1 W
Nombre de voies2
Appareils de terrain adaptéstransmetteurs SMART 2 fils
Signal0/4 ... 20 mA , limité à env. 30 mA
Circuit de terrainbornes 1+, 2-, 3+, 4-
Tension disponiblemin. 15 V pour 20 mA
min. 18 V à 4 mA
Circuit de commandebornes 5-, 6+; 7-, 8+
Tension d'entréeTension aux bornes 10 ... 30 V. Si le courant provient d'une source > 24 V,
une résistance série de ≥ (V - 24)/0,02 Ω est nécessaire (V étant ici la tension à la source).
La valeur maximale de la résistance est (V - 10)/0,02 Ω. (Sortie passive)
Chargemax. 350 Ω (sortie source)
Ondulation20 mV eff
Nombre de voies2
Appareils de terrain adaptésConvertisseurs I/P SMART (positionneur), écrans sur site
Signal0/4 ... 20mA , limité à env. 30 mA
Circuit de terrainbornes 1+, 2-, 3+, 4-
Chargemax. 650 Ω
Tensionmin. 13 V pour 20 mA
Ondulation20 mV eff , sur toutes les bornes de signal
Circuit de commandebornes 5-, 6+; 7-, 8+
Chute de tensionmax. 6 V
Surveillance de défaut de ligne> 100 kΩ à 30 V max., avec câblage côté terrain ouvert
Ecartmax. 20 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension compris
Température< 2 µA/K (-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F))
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Régime transitoiremax. 200 ms
Temps de montée/temps de descentemax. 100 ms (10 ... 90 %)
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Circuit de contrôle/circuit de contrôleisolation fonctionnelle, tension nominale : 50 V
Terrain/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Commande/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Réglage usineentrée analogique avec sortie source
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 115 g
Dimensions12,5 x 124 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur124 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales