PAD-EX01P8DZ2EURC0508256WIFRMS Pad-Ex® 01 P8 Industrial Tablet Thin Client
Principaux avantages en un coup d'œil
- Thin Client solution (with VisuNet RM Shell firmware)
- Capacitive multitouch screen
- 5 MP camera with autofocus and LED flash
- Outstanding wireless connectivity
- Intel Wireless AC9260
- Bluetooth® 5.0
- 11.6 inch widescreen display
- Can be used in sunlight
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Eighth-generation Intel® Core™ processor
- Accessories and peripheral devices allow a wider range of applications
- Global certificates - a common platform
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN