Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LOW-POWER-SIGNAL-12M-1/10,5Mol Bordure de sécurité

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule de sécurité en mode barrage
  • Lumière modulée infrarouge
  • Aucun matériel de montage supplémentaire requis
  • Pour le montage des profilés en caoutchouc de la série GP
  • Accessoires complets

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à LOW-POWER-SIGNAL-12M-1/10,5Mol

Bordure de sécurité
Domaine de détection d'emploi1 ... 12 m
Domaine de détection limite12 m
nombre de faisceaux de champ de protection1
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge 880 nm par impulsion
MarquageCE
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Indication fonctionnementLED jaune
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
Tension d'emploiUBfonctionne sur batterie 3 ... 6 V CC
Câble spiralé : 9 ... 27 V CC
Courant d'emploiIBfonctionne sur batterie 1,6 mA
spiralé 3,8 mA
Type de sortieOSE
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal900 Hz , sortie transistorisée chargeable avec max. 20 mA, protection contre les courts-circuits
Retard à l'appel/à la retombéetyp. 100 ms
sécurité fonctionnelleISO 13849-1 , Cat. 2 PL d
Norme produitEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67 selon EN 60529 moulé
Raccordementcâble PUR
0,14 mm2 3 conducteurs , sans halogène
Matérial
BoîtierEmetteur : ABS, noir / récepteur : Lexan (PC) , noir
Massepour 1 m câble : 21 g
pour 10,5 m câble : 155 g
Dimensions
Longueur39 mm
Diamètre12 mm
Notes générales