Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NOCON-ROLL-8M-OSE-1/10,5Mol Barrière opto-électronique immatérielle

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Protection de bord de fermeture sans contact
  • Compatible avec tous les contrôleurs standard
  • Fermeture plus rapide de la porte possible
  • Forces de fermeture faibles ou inexistantes
  • pour volets roulants

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à NOCON-ROLL-8M-OSE-1/10,5Mol

EmetteurNOCON-ROLL-T
RécepteurNOCON-ROLL-R
Domaine de détection d'emploi1 ... 8 m
Domaine de détection limite11 m
nombre de faisceaux de champ de protection1
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée 950 nm
Catégorie de sécurité selon IEC/EN 614964
MarquageCE
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1,2 m pour une distance de 8 m
Angle d'ouvertureeff. ± 5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Indication fonctionnementrécepteur : LED verte
Visual. état de commutationémetteur
LED rouge : S'allume en cas d'interruption du faisceau lumineux
LED verte : s'allume lorsque le faisceau lumineux est libre
Indicateur d'alarme de stabilitéEmetteur : clignote en rouge/vert
Tension d'emploiUB10 ... 24 V CC
Courant d'emploiIB≤ 50 mA
Type de sortieOSE
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal900 Hz , sortie transistorisée chargeable avec max. 20 mA, protection contre les courts-circuits
Résistance aux courts-circuitsoui
Retard à l'appel/à la retombéetyp. 100 ms
Temps d'action≤ 20 ms
Norme produitEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Humidité rel. de l'air95 % max., sans condensation
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
Raccordementcâble PUR , 0,14 mm2 3 conducteurs
sans halogène
Matérial
Boîtiermatière plastique Terluran® RAL 1021 (jaune) (matière plastique renforcée de fibres de verre)
Massepar 120 g
Dimensions
Hauteur82,4 mm
Largeur22,4 mm
Profondeur82,8 mm
Notes générales