Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MH 04-2681F support de montage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient pour détecteurs VariKont, +U1+ et +U9*
  • Vis de fixation pour VariKont livrée
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.19,79 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à MH 04-2681F

support de montage de VariKont, +U1+ et +U9*
NormesIEC 68-2-6, IEC 68-2-27
Résistance aux chocsb < 30 g, T < 11 ms
Tenue admissible aux vibrationsf < 55 Hz, a < 1 mm
MatérialPièce moulée par injection en zinc, chromatée
Masseenv. 270 g
Dimensions90 mm x 40 mm x 28 mm (pour une fixation à deux points)
Hauteur28 mm
Largeur40 mm
Longueur90 mm
Notes générales