Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

IUR-F800-V1D-4A-FR2-10 RFID read/write device

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Integrated multiplexer
  • Multi-tag reading of up to 200 tags increases productivity
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à IUR-F800-V1D-4A-FR2-10

RFID read/write device UHF for connecting external antennas, Australia
Operating frequency920 MHz … 926 MHz: Australia
Transmission licenses for other countries on request
Power Output100 mW … 2 W adjustable in 100 mW increments
LED indication16 LEDs for displaying the operating and antenna status
Operating voltageUB24 V DC ± 20 %
Power consumptionP024 VA
Interface typeRS-232, Ethernet, USB (On-The-Go), Wiegand (Scan Mode Interface)
ConnectionM8 connector, 8-pin
Input typeOptocoupler
Number of inputs2
Input voltage24 V DC
Input current20 mA
ConnectionM8 connector, 8-pin
Output type2 x optocouplers, 2 x relays
Number of outputs4
Output voltage24 V DC
Output currentOptocoupler: 20 mA
Relay: 1 A switching current, 2 A continuous load
Degree of protectionIEC 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Climatic conditionsAir humidity 5 ... 95 % , noncondensing
Shock and impact resistanceVibration (sine): 1 g, 10–150 Hz according to EN 60068-2-6
Shock (half-sine): 30 g according to EN 60068-2-27
Degree of protectionIP53
ConnectionInputs/outputs: M8 connector, 8-pin
Relay, RS-232: M8 connector, 8-pin
Ethernet: M12 plug connection
Voltage supply: M8 connector, 4-pin
External antennas: 4 SMA sockets, 50 Ω
USB interface: mini-USB socket
Material
Housingpowder coated aluminum
Massapprox. 1800 g
Dimensions
Height157 mm
Width260 mm
Length68 mm
Notes générales