RM-GXP1100-19S-*-T4* Operator Workstation (RM)VisuNet GXP Remote Monitor (RM) Zone 1/21 (2024 Generation)
Principaux avantages en un coup d'œil
- 19 in (48 cm) display
- Thin Client solution (with VisuNet RM Shell firmware)
- Lightweight design
- Completely modular system for easy field maintainability
- Flush or bezel mounting options
- IP66 rating for each individual component and entire system with housing
- Certified for ATEX and IECEx Zone 1/21
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN