Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICRL2-U-16RJ45-G-DIN Commutateur Gigabit Ethernet non administré

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 16 ports Gigabit RJ45
  • Transmet les paquets étiquetés VLAN
  • Trames Jumbo jusqu'à 1 552 octets
  • Plage de températures de fonctionnement étendue (-40 à +70 °C)
  • Boîtier robuste pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.470,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICRL2-U-16RJ45-G-DIN

Commutateur Ethernet non administré avec 16 ports Gigabit RJ45
numéro de fichier ULE223772
MTBF44,5 ans
Nombre de ports16
Auto-MDI(-X)oui
Auto-négociationoui
Interface EthernetEthernet industriel
Vitesse de transfert10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Performances réseauTaille de trame Jumbo : 1 552 octets
Protection contre les tempêtes de diffusion pour les paquets de diffusion
Type de câbleCatégorie 5e ou supérieur
Propriétés du commutateur
Taille du tableau d'adresses MAC8K
Normes
IEEE 802.3 10BASE-Toui
IEEE 802.3u 100BASE-TXoui
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3xoui
IEEE 802.3ab 1000BASE-Toui
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe12 ... 48 V CC
Puissance absorbée12 W
Informations généralesProtection contre les surcharges de courant, protection contre la polarité d'entrée d'alimentation
Tension assignée d'emploi24 V CC
Consommation en courant500 mA
PhysiqueRJ45
Vitesse de transfert10/100/1000 Mbps
nombre/type16 x RJ45
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 55011:2016-04
EN 55011/A1:2017-04
EN 55011/A11:2020-03
EN 55032:2015-07
EN 55032/A11:2020-03
EN 55035:2017-07
EN 55035/A11:2020-05
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 61010-1-12
UL 61010-1, IEC 61010-2-201
Emission d'interférenceEN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
ImmunitéEN 55035:2017/A11:2020
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsCEI 60068-2-6
Agrément ULE223772
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Degré de protectionIP30
RaccordementAlimentation Bornier de raccordement
Ethernet 16 x RJ45
Matérial
Boîtieracier, verni noir
Masse880 g
Dimensions
Hauteur160 mm
Largeur50 mm
Longueur120 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationMontage sur rail DIN ou directement en panneau
Notes générales