Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICA-16DI-G11-IO Concentrateur entrées/sorties

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • 16 entrées numériques
  • Le niveau logique peut être configuré par port
  • La durée du filtrage peut être configurée par port
  • L'extension d'impulsions peut être configurée par port

Afficher plus

En stock125,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICA-16DI-G11-IO

Concentrateur entrées/sorties avec interface IO-Link pour 16 entrées numériques
MTBF189 a
LED PWRLED verte : clignotement avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
LED PÉtat du commutateur (entrée) ; LED multicolore
jaune : seule la broche entrée 4 est active
bleu : seule la broche entrée 2 est active
vert : les broches entrée 4 et 2 sont actives
rouge : surcharge d'alimentation du détecteur
Tension d'emploiUB18 ... 30 V C.C., PELV
Limitation de courant de l'alimentation 4 A max.
Consommation à videI0≤ 25 mA
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Mise à jour du micrologiciel
Données de processusEntrées 3 Byte
- Signaux d'entrée 16 Bit
- signaux de diagnostic 5 Bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif985601 (0x0F0A01)
Vitesse de transmission des donnéesCOM2 (230,4 kbit/s)
durée de cycle min.1 ms
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleClasse A
nombre/type16 Entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC (P1 ... P8)
Alimentationdepuis IO-Link
intensité de courant maximal admissible180 mA , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 5 mA (limitation interne)
Point de commutationType 3 selon la norme CEI 61131-2
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55011:2016
Degré de protectionEN 60529:2000
EntréeEN 61131-2:2007
Interface de communicationIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006
Agrément UL
Spécification de charge DC General Use / DC Pilot Duty
Indice de protection non certifié UL ; testé par Pepperl+Fuchs SE
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 5000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz
Degré de pollution3
Degré de protectionIP68 / IP69K
RaccordementIO-Link : connecteur rond M12 conforme à la norme EN 61076-2-101, type LM (4 broches, contacts de connecteur, verrouillage à vis, codé A)
Connecteur femelle : type LF ou similaire
P : connecteur rond M12 conforme à la norme EN 61076-2-101, type LF (4 broches, contacts sous forme de prise, verrouillage à vis, à codage A)
Connecteur homologue : Type LM ou similaire
Matérial
BoîtierPBT PC
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse200 g
Couple de serrage des vis de boîtier1,8 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur46 mm
Diamètre85 mm
Raccordementhauteur 11 mm
Forme constructiveBoîtier de terrain
Fixationplatine de montage
Notes générales

Actualités et applications connexes

En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.