Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RFID20-* RFID Reader for Zone 2/22

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Flexible RFID (125 kHz and 13.56 MHz) reader with NFC capabilities
  • Flush mountable for easy integration in VisuNet Systems
  • Compatible with LogOnPlus software
  • Provides acces to all standard USB operating modes as HID, USB-CCID und USB CDC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à RFID20-*

RFID Reader/Writer for LF, HF, NFC
TypeRFID Reader/Writer for LF, HF, NFC
Operating distanceLF and HF: Up to 76 mm / 3 inch, depending on environment and transponder
Power supply4.3 V - 5.5 V via USB; via generic interface (X2) 3.3 V ± 5%
Limited power source according to the safety norms listed in the respective declaration of conformity, short-circuit current < 8 A
IndicatorsLED green: power on
LED red flashing beeper/buzzer: read/write attempt performed
Operation frequency125 kHz (LF) / 13.56 MHz (HF)
Interface typeUSB
Explosion protection
Directive 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
EN IEC 60079-31:2024
Radio and telecommunication terminal equipment
Directive 2014/53/EURFID20-A-*NF-****-N**:
EN 300 330 V2.1.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 62368-1:2014+AC:2015-05+AC:2015-11
EN 50364:2010
EN 62479:2010
EN 55032:2015
 
Additional standards:
EN 301 489-1 V2.1 .1
EN 301 489-3 V2.1 .1
EN 62311:2008EN 62369-1:2009
 
RFID20-B-*NF-****-N**:
EN 300 330 V2.1.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 62368-1:2014+AC:2015-05+AC:2015-11
EN 50364:2010
EN 62479:2010
EN 55032:2015
 
Additional standards:
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1 .1
EN 62369-1:2009
EN 62311:2008
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Degree of protectionFront side: Non-Ex: IP66 with included front foil, With Ex-certification: IP66 with included front foil
Back side: IP20
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative humiditymax. relative humidity 93% at 40°C (non-condensing) according to EN60068-2-78
MaterialPEEK housing, anodized aluminum backside
Mass300 g
Dimensions126 mm x 81 mm x 25 mm
Cut out dimensions82 mm x 57 mm
Cable length1.8 m / 0.6 m
Notes générales