Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MW-REF-M50 Réflecteur d'angle radar

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Réflecteur métallique pour amplifier le signal de réflexion
  • Augmentation des propriétés réfléchissantes des objets à faible section transversale radar
  • Conception robuste et étanche
  • Montage simple et rapide
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à MW-REF-M50

Réflecteur d'angle radar, triangulaire 72,1 x 63,2 x 83,4 mm, avec 2 orifices de montage
Eléments adaptésdétecteurs radar industriels
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Matérialacier DC01, galvanisé (électro-zingué)
Masse90 g
Dimensions
Hauteur63,2 mm
Largeur72,1 mm
Longueur83,4 mm
Fixationtrous de fixation , diamètre : 6,2 mm
Notes générales