Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

THI40N-YYAY2R3YN-00011 Codeur incrémental

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier compact
  • 11 impulsions
  • Bague de serrage avec protection anti-torsion = YY
  • Protection contre l'inversion de polarité = Y
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à THI40N-YYAY2R3YN-00011

Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsions11
Tension d'emploiUB4,75 ... 30 V CC
protégée contre l'inversion de polarité
Consommation à videI0max. 55 mA
Type de sortieincrémental ou RS-422, incrémental
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant de chargepar canal max. 30 mA protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Fréquence initialemax. 100 kHz (100 kHz max.)
Temps de montée980 ns (225 ns)
Temps de descentetoff980 ns (225 ns)
Câble∅5 mm, 5 x 0,08 mm2, 2 m
Degré de protectionDIN EN 60529, IP54
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULcULus Recognized, General Purpose, Class 2 Power Source
Température ambiante maximale autoriséemax. 60 °C (max. 140 °F)
Température de service-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Matérial
BoîtierAluminium
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 160 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie≤ 5 gcm2
Couple de démarrage≤ 1 Ncm
Notes générales