Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DTM2P-TEE-PVC-V11S/DTM2P-HOE Câble de connexion Y

Principaux avantages en un coup d'œil

  • L'image est une représentation générique de ce type d'appareil et elle peut différer des versions spécifiques
En stock77,66 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à DTM2P-TEE-PVC-V11S/DTM2P-HOE

Câble de connexion Y, prise droite Deutsch 2 broches vers prise droite M12 à codage A 3 broches / prise droite Deutsch 2 broches, câble PVC gris
Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveConnecteurs Deutsch
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles2
Connecteur 3
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveConnecteurs Deutsch
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles2
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
Température ambiante
Connecteur 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connecteur 2-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
Connecteur 3-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
Câble, installation fixe-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Câble, flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Connecteur 1
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP68 / IP69
Connecteur 2
Protection contre le desserragedisponible
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP68
Connecteur 3
Protection contre le desserragedisponible
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP68
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Force de dénudage des gainesmax. 80 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
LongueurLL1 = 120 mm
L2 = 230 mm
Code de câbleLi Y YM 3 x 0,34
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Connecteur 2
PoignéePA, noir
surface de contactNi
inflammabilitéV-0
Connecteur 3
PoignéePA, noir
surface de contactNi
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePVC
isolation de filPVC
inflammabilitéIninflammable
Notes générales