Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

AOS 124 Appareil d'analyse de fiabilité

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier de contrôle de sécurité
  • une sortie OSE
  • Affichages LED
  • pour montage de lame de porte
  • sortie relais et entrée de test

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à AOS 124

Appareil d'analyse de fiabilité
MarquageCE
Visual. état de commutation
deux voyants LED jaunes
lorsque les deux s'allument, le NO est fermé et le NC est ouvert
Tension d'emploiUB19 ... 35 V CC
19 ... 30 V C.A.
Puissance absorbéeP0< 1 VA
Entrée testCircuit avec une tension > 6 V , abaissement à 57 kOhm , réversible avec cavalier X3
Type de sortierelais, contact de basculement
Tension de commutation50 V C.A./C.C.
Courant de commutation0,6 A
Retard à l'appel/à la retombéetyp. 100 ms
Temps d'action≤ 20 ms
sécurité fonctionnelleISO 13849-1 Cat. 2 lors de l'utilisation des entrées de test
ISO 13849-1 Cat. 1 sans test
Norme produitEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementBornes à vis , section de câble de 2 x 1 mm2
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Masse105 g
Dimensions
Hauteur52 mm
Largeur123 mm
Profondeur45 mm
Notes générales