Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICE11-8IOL1-G60L-V1D Maître IO-Link

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 ports IO-Link de classe A et 4 ports IO-Link de classe B
  • Compatible avec plusieurs protocoles
  • connecteur d'alimentation M12, codage L
  • Robuste boîtier métallique
  • Configuration en ligne
  • Plage de température élargie

Afficher plus

En stock429,06 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Interface
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICE11-8IOL1-G60L-V1D

Module IO-Link Ethernet disposant de 4 ports IO-Link de classe A et de 4 ports IO-Link de classe B
numéro de fichier ULE223772
Affichage LEDvoir manuel
CommutateursConfiguration du protocole de bus de terrain
Tension assignée d'emploiUe20 ... 30 V
Tension assignée d'emploi24 V CC (TBTS/TBTP)
Consommation en couranttyp. 160 mA ± 20 % à la tension nominale
intensité de courant maximal admissibleMax. 2 x 16 A par module
max. 9 A via US
max. 9 A via UAUX
Type d'interfaceEthernet industriel
PhysiqueM12, codage D
ProtocolePROFINET IO , EtherNet/IP , EtherCAT® , CC-Link IE champ de base , MODBUS TCP
Vitesse de transfertFast Ethernet 10/100 Mbps , duplex intégral
nombre/type4 x IO-Link, classe A (X1 - X4)
4 x IO-Link, classe B (X5 - X8)
configurable en tant que :
max. 8 IO-Link et 4 entrées/sorties numériques ou 4 sorties numériques
max. 12 entrées numériques et 4 sorties numériques
max. 16 sorties numériques
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
alimentation capteurmax. 4 A par port (X1 - X8) via L+ (broche 1)
max. 6,5 A par paire de port (X1/X2, X3/X4, X5/X6, X7/X8)
max. 5 A par paire de port (X1/X2, X3/X4, X5/X6, X7/X8) pour les applications UL
Courant de sortieIemax. 500 mA par port (X1 - X8) via C/Q (Ch. A/broche 4)
max. 2 A par port (X1 - X8) via DO (Ch. B/broche 2)
Courant total X5 max. 5 A... X8 via UAUX
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 55032
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainType 1 selon la norme CEI 61131-2
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
Agrément UL
Courant de service maximal autoriséemax. 9 A
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations50 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrations15 g à 5 - 500 Hz
Degré de pollution3
éléments de contactPA
Degré de protectionIP65 / IP67/ IP69K
RaccordementAlimentation M12, codage L
Bus de terrain M12, codage D
Entrées / sorties M12, codage A
Matérial
contactsCuSn, doré
CuNi, doré
Boîtierzinc moulé sous pression
joint d'étanchéitéFKM
Masse480 g
Couple de serrage des vis de fixation1 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,5 Nm
Dimensions
Hauteur200 mm
Largeur59,6 mm
Longueur21 mm
Forme constructiveBoîtier de terrain
Couple de serrage des vis d'arrêt0,5 Nm
Notes générales