Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

TWIN-PRO-20M-OSE-13m-SET Barrière opto-électronique immatérielle

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier robuste
  • Domaine de détection 20 m
  • Forme allongée
  • Alignement simple
  • Voyant LED à l'avant
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Indice de protection élevé (IP67), entièrement encapsulé

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à TWIN-PRO-20M-OSE-13m-SET

Barrière opto-électronique immatérielle
EmetteurTWIN-SAFE-T
RécepteurTWIN-SAFE-R
Domaine de détection d'emploi1 ... 20 m
Domaine de détection limite28 m
nombre de faisceaux de champ de protection1
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée 850 nm
Catégorie de sécurité selon IEC/EN 614962
MarquageCE
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1,1 m pour une distance de 20 m
Angle d'ouverture± 5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Indication fonctionnementrécepteur : LED verte
Visual. état de commutationémetteur
LED rouge : S'allume en cas d'interruption du faisceau lumineux
LED verte : s'allume lorsque le faisceau lumineux est libre
Indicateur d'alarme de stabilitéEmetteur : clignote en rouge/vert
Tension d'emploiUB10 ... 24 V CC
Courant d'emploiIBEmetteur : 20 mA
récepteur : 20 mA
Type de sortieOSE
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal900 Hz , sortie transistorisée chargeable avec max. 20 mA, protection contre les courts-circuits
Tension de commutationmax. 50 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 0,6 A
Retard à l'appel/à la retombéetyp. 100 ms
Temps d'action≤ 20 ms
sécurité fonctionnelleISO 13849-1 , Cat. 2 PL c
Norme produitEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Humidité rel. de l'air95 % max., sans condensation
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
Raccordementcâble fixe noir
Emetteur : 0,14 mm² , 3 conducteurs
récepteur : 0,14 mm² , 3 conducteurs
Matérial
BoîtierPA6 avec 30 % teneur en fibres de verre
Masseenv. 300 g
Dimensions
Hauteur108 mm
Largeur20 mm
Profondeur30 mm
Notes générales