Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-SL2-Ex2 Commande d'électrovanne

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Sortie 45 mA sous 11,7 V CC
  • Entrée logique non polarisée
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

En stock509,30 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: USA - cCSAus
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-SL2-Ex2

Type de signalSortie digitale
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
Puissance absorbéemax. 3,3 W pour courant de sortie 45 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7, 8, 9
Courant d'entréeenv. 3 mA pour 24 V C.C.
Niveau du signalsignal 1 : 16 ... 30 V CC
signal 0 : 0 ... 5 V CC
Côté connexioncôté terrain
Raccordementvoie 1 : bornes 1+, 2-, 3
voie 2 : bornes 4+, 5-, 6-
Résistance interneRi272 Ω
CourantIe≤ 45 mA
TensionUe≥ 11,7 V
Limitation de courantImax45 mA
Tension à videUsmin. 24 V
Signal de sortieCes valeurs sont valables pour la tension assignée d'emploi de 20 ... 30 V C.C.
Retard à l'appel/à la retombée≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Surveillance de défaut de ligne
Court-circuit< 50 Ω
Circuit ouvert> 10 kΩ
Courant de test< 650 µA
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Alimentation/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeEN 61010-1:2010
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeZELM 00 ATEX 0024
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia
TensionUo28 V
CourantIo110 mA
PuissancePo770 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée
Tension de sécurité maximaleUm60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Signalisation centralisée de défaut
Tension de sécurité maximaleUm40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 02 ATEX 1820 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Homologation CSA
Control Drawing116-0304
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUN 04.0001
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales