Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-PT2-Ex1 Convertisseur de potentiomètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée potentiomètre
  • Sortie tension 0 V … 10 V
  • Réglage de la compensation de la résistance du câblage
  • Précision 0,05 %

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.408,90 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-PT2-Ex1

Type de signalEntrée analogique
Raccordement"Power Rail" ou bornes 11+, 12-
Tension assignéeUr20 ... 35 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermique0,5 W
Puissance absorbée0,6 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 4-, 5-, 3+, 2+, 1+
Potentiomètre
Type de mesuremode 3, 4, 5 fils
Résistance nominale800 Ω à 100 kΩ
Tension d'alimentationenv. 4,7 V
Résistance de ligne5 % de la résistance potentiométrique (réglable)
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7-, 8+
Sortie tension0 ... 10 V
Résistance de sortiemax. 30 Ω
Précision0,05 %
Ecart
Linéarité≤ ± 5 mV
Température≤ 0,5 mV/K
Temps de montée10 ... 90 % ≤ 8 ms; 10 ... 90 % dans la gamme de 1 % ≤ 25 ms
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Eléments de contrôlePotentiomètre
Configurationvia potentiomètre
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 120 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBAS00 ATEX 7171
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensionUo10,4 V
CourantIo31,4 mA
PuissancePo82 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 02 ATEX 1797 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Agrément FM
Control DrawingNo. 116-0129
Agrément UL
Control Drawing116-0173 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 10.0060
IECEx BAS 10.0061X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales