KFD2-PT2-Ex1-5 Convertisseur de potentiomètre
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrée potentiomètre
- Sortie courant 4 mA ... 20 mA
- Réglage de la compensation de la résistance du câblage
- Précision 0,05 %
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL