Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

IGEL OS Thin Client Firmware

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Available for VisuNet GXP RM, VisuNet FLX RM, BTC22 and BTC24
  • IGEL OS 12 and IGEL OS 11 based on Linux
  • Pre-installed IGEL OS without license
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Fonction IGEL OS

The following Pepperl+Fuchs Remote Monitors (RM) and Box Thin Clients (BTC) can be configured with preinstalled IGEL OS 12 and/or IGEL OS 11. IGEL OS is a platform-independent, Linux-based endpoint operating system developed for simple, intelligent and secure access to virtual applications, desktops and cloud workspaces.

Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information"

Pepperl+Fuchs Group

Tel: +49 621 776-0

www.pepperl-fuchs.com

E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Notes générales