Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICA-AI-I/U-IO-V1 Convertisseur IO-Link 1.1

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface IO Link
  • IP67
  • L'entrée analogique peut être paramétrée (courant/tension)
  • L'entrée de courant peut être définie sur 0 … 20 mA/4 … 20 mA
  • l'entrée de tension peut être définie sur -10 … 10 V/0 … 10 V

Afficher plus

IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICA-AI-I/U-IO-V1

Convertisseur IO-Link avec entrée analogique (courant/tension)
numéro de fichier ULE223772
MTTFd246 a
LED 1État du périphérique, diagnostics
LED 2État IO-Link
Tension assignée d'emploiUe18 ... 30 V
Tension assignée d'emploi24 V CC
Courant nominal230 mA
Consommation en couranttyp. 30 mA
Protection contre les surtensionsCatégorie II
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1
Identifiant du dispositif0x0F0501 (984321)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitement16 bits / 2 octets
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleA, B
nombre/type1 entrée analogique pour capteurs avec sortie analogique
alimentation capteur17 … 29,8 V CC
≤ 200 mA
Gamme de mesureEntrée courant ou tension, configurable :
0 mA…20 mA
4 mA…20 mA
0 V…10 V
-10 V…10 V
Précision0,1 % FS pour 25 °C
RésolutionADC : 24 Bit
Données de processus : 16 bits
taux d'échantillonagemax. 200 Hz
Filtre d*entréeDétermination moyenne des données de processus, paramétrable
Influence de la température45 ppm/K
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainIEC 61131-9 / IO-Link V1.1
Emission d'interférenceEN 61000-6-4
ImmunitéEN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6
Résistance aux chocsEN 60068, partie 2-6, partie 2-27
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 85 %
Environnementclasse climatique 3K3
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations50 g, 11 ms, tous axes
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
RaccordementIO-Link M12, codage A
Entrée M12, codage A
Matérial
contactsZinc, plaqué cupronickel
BoîtierPC + PBT en plastique
Masse44 g
Dimensions
Hauteur32,3 mm
Largeur16 mm
Longueur79,7 mm
Forme constructiveBoîtier de terrain
Notes générales

Actualités et applications connexes

En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.