Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB2000-30GM-H3 Détecteur ultrasonique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Traitement séparé
  • Mode détection directe
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à UB2000-30GM-H3

Système à une tête
Domaine de détection80 ... 2000 mm
Domaine de réglage120 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 80 mm 1)
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 180 kHz
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 30 mA
Type d'entrée1 entrée impulsions pourles impulsions émises (cadence)
niveau signal 0 (activée): < 5 V (UB > 15 V)
niveau signal 1 (désactivée): > 10 V ... +UB (UB > 15 V)
niveau signal 0 (activée): < 1/3 UB (10 V < UB < 15 V)
niveau signal 1 (désactivée): > 2/3 UB ... +UB (10 V < UB < 15 V)
Durée de l'impulsion20 ... 300 µs (200 µs typ. ) 2)
Durée entre deux impulsions≥ 50 x Durée de l'impulsion
Impédance10 kOhm relié en interne avec +UB
Type de sortie1 sortie à front raide pour la durée de l'écho,protégée contre les courts-circuits
collecteur ouvert PNP avec résistance pull down = 22 kOhm
niveau signal 0 (absence d'écho) : -UB
niveau signal 1 (écho détecté) : ≥ (+UB-2 V)
Courant assigné d'emploiIe15 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Influence de la températuredu temps de propagation de l'écho : 0,17 % /K
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordement2 m câble PVC 0,75 mm2
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse300 g
Dimensions
Longueur80 mm
Diamètre30 mm
Notes générales