KFA6-ER-1.5 Amplificateur de commutateur conducteur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signaux à 1 canal
- Alimentation 230 V CA
- Entrée de détection de niveau
- Plage réglable 1 kΩ 30 kΩ
- Sortie relais
- Commande min./max.
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL