Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFA6-ER-1.6 Amplificateur de commutateur conducteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 230 V CA
  • Entrée de détection de niveau
  • Plage réglable 5 kΩ … 150 kΩ
  • Sortie relais
  • Commande min./max.

Afficher plus

En stock152,10 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFA6-ER-1.6

Type de signalEntrée binaire
Raccordementbornes 11 (L1), 12 (N)
Tension assignéeUr207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz
Puissance absorbéeenv. 0,8 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1 (masse), 2 (min), 3 (max)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 10 V C.A. (env. 1 Hz) / env. 5 mA
Entrée de commandecommande min./max. : bornes 1, 2, 3
commande MARCHE/ARRET : bornes 1, 3
Sensibilité de réponse5 ... 150 kΩ , réglable par potentiomètre (20 tours)
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7, 8, 9
Sortie1 inverseur
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 1 s / env. 1 s
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Potentiomètre
Configurationvia commutateurs DIP : commutateur S1
pos. I principe "courant de travail" : le relais est activé si le seuil est atteint
pos. II principe "courant de repos" : le relais est immédiatement activé à la mise sous tension, il est désactivé si le seuil est atteint
via potentiomètre
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Coordination d'isolementEN 50178:1997
Séparation galvaniqueEN 50178:1997
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis , max. 2,5 mm2
Masseenv. 110 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur107 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales