Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFA6-ER-1.W.LB Amplificateur de commutateur conducteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 230 V CA
  • Entrée de détection de niveau
  • Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ
  • Sortie relais
  • Sortie défaut sur relais
  • Temporisation réglable jusqu'à 10 s
  • Commande min./max.
  • Surveillance de défaut de ligne

Afficher plus

En stock196,70 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFA6-ER-1.W.LB

Type de signalEntrée binaire
Raccordementbornes 14, 15
Tension assignéeUr207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz
Courant assignéIr≤ 7 mA
Puissance absorbée< 1,2 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1 (masse), 2 (min), 3 (max)
Entrée de commandecommande min./max. : bornes 1, 2, 3
commande MARCHE/ARRET : bornes 1, 3
Sensibilité de réponse1 ... 150 kΩ , réglable par potentiomètre
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7, 8, 9; 10, 11, 12
Capacité de commutationmax. 192 W , 2000 VA
Sortierelais
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A
Constante de temporisation pour amortissement de signal0,5 s, 2 s, 5 s, 10 s
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Potentiomètre
Configurationvia commutateurs DIP
via potentiomètre
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis , max. 2,5 mm2
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales