Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENA58IL-S10CA5-0012SY1-RC5:01 Codeur absolu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Arbre plein
  • Interface SSI
  • 12 bits monotour
  • Aucune usure du balayage magnétique
  • Haute résolution et précision

Afficher plus

SSI interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ENA58IL-S10CA5-0012SY1-RC5:01

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilCodeur absolu
erreur de linéarité≤ ± 0,1 °
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Tension d'emploiUB4,5 ... 30 V CC
Consommation à videI0typ. 50 mA
Puissance absorbéeP0env. 1 W
Retard à la disponibilitétv< 450 ms
Code de sortieCode Gray
Gradient de code (direction de comptage)réglable
Type d'interfaceSSI
Résolution
Monotour12 Bit
Vitesse de transfert0,1 ... 2 MBit/s
Temps de cycle< 100 µs
Type d'entréesélection de la direction de comptage (AV / AR)
Tension de signal
Haut4,75 V ... UB ou désactivé (diminution dans le sens des aiguilles d'une montre)
Bas0 ... 2 V (augmentation dans le sens des aiguilles d'une montre)
Courant d'entrée< 6 mA
Temps d'action< 250 ms
Type d'entréeremise à zéro (PRESET 1) avec front de descente
Tension de signal
Haut4,75 V ... UB
Bas0 ... 2 V
Courant d'entrée< 6 mA
Durée de signalmin. 1,1 s
Câble∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2 , 5 m
Degré de protectionIP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1 000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Température de servicecâble, installation mobile : -5… 70 °C (23… 158 °F),
câble, installation fixe : -30… 70 °C (-22… 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Matérial
Boîtieracier, nickelé , peint
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 300 g , avec câble
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie50 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial110 N
Notes générales