Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BF 5-30 bride de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Fixation assurée
  • Montage simple
  • Réglage circulaire sur 360° adaptable de la tête de montage et du pied de fixation
  • Construction robuste
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.16,83 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à BF 5-30

Support de montage universel pour capteurs cylindriques avec un diamètre de 5 ... 30 mm
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
RemarqueEgalement adapté pour des barrières lumineuses filetées des séries KT10, GLV12, VL18, 18GM60, CP18 et GLV30.
Notes générales