Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

K-CJC-BK Bornier pour compensation de soudure froide

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bornier à vis et à 3 broches
  • Pour les modules KF du système K
  • Compensation de soudure froide intégrée
  • Unité d'emballage : 1 pièce, noir
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.59,94 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à K-CJC-BK

Bornier pour la compensation de soudure froide, bornier à vis à 3 broches, noir
nombre de pôles3
Section des filsmax. 2,5 mm2
Matérial
Couleurnoir
Masseenv. 5 g
Dimensions15,1 x 15 x 18 mm (0,6 x 0,6 x 0,7 po)
Forme constructiveBorne à vis avec compensation de soudure froide intégrée , amovible
Structureligne unique
Unité d'emballage1 pièce(s)
Notes générales