Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

9409 10*10 Accouplement

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Matériel en acier inoxydable et aluminium anodisé
En stock104,81 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à 9409 10*10

Accouplement à soufflet
Température ambiante-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
diamètre d'arbred1 = 10 mm , d2 = 10 mm
Matérial
Bridealuminium, anodisé
Souffletacier inox
Masseenv. 16 g
Vitesse de rotationmax. 10000 min -1
Couple max.1 Nm
Couple de serrage des vis de fixation1,5 Nm
Ecart latéralmax. ± 0,3 mm
Décalage axialmax. ± 0,5 mm
Défaut d'anglemax. ± 4 °
Rigidité du ressort de torsion140 Nm / rad
Rigidité du ressort radial10 N / mm
Moment d'inertie9 g cm2
Notes générales