Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

9410 10*10 Accouplement

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Accouplement de précision
En stock104,81 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à 9410 10*10

Accouplement de précision
diamètre d'arbred1 = 10 mm , d2 = 10 mm
MatérialDelrin 107, AlMgSi1, revêtement dur
Masse25 g
Vitesse de rotationmax. 15000 min -1
Couple max.1 Nm
Couple de serrage des vis de fixation1,3 Nm
Ecart latéralmax. ± 0,5 mm
Décalage axialmax. ± 0,3 mm
Défaut d'anglemax. ± 1,5 °
Rigidité torsionnelle50 Nm / rad
Moment d'inertie20 kg m2 x 10-7
Fixationbride de serrage
Notes générales