Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

AVS58N-011YYRYGN-0014 codeur absolu monotour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • YY : Connecteur 9416L avec assignation spéciale
  • Y : Alimentation 5 V CC
  • Simple tour 14 bits
  • Codeur absolu de l'équipement matériel
  • Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud
  • Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique
  • Bride de serrage

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
SSI interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à AVS58N-011YYRYGN-0014

MTTFd170 a
Durée de mission (TM)20 a
L101,9 E+11 à 6 000 tr/min et contrainte arbre axiale/radiale 20/40 N
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB5 V CC
Consommation à videI0max. 120 mA
Linéarité± 2 LSB avec 14 Bit, ± 1 LSB avec 13 Bit, ± 0,5 LSB avec 12 Bit
Code de sortieCode Gray
Gradient de code (direction de comptage)descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Type d'interfaceSSI
Constante de temps du monostable20 ± 10 µs
Résolution
Monotour14 Bit
Résolution globale14 Bit
Vitesse de transfert0,1 ... 2 MBit/s
Conformité aux normesRS 422
Connecteurtype 9416L (M23), 12 broches
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Matérialboîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Masseenv. 460 g
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie50 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial110 N
Notes générales