Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB2000-30GM-E5-V15 Détecteur ultrasonique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie de commutation
  • 5 différentes fonctions de sortie réglables
  • Entrée d'apprentissage
  • Possibilités de synchronisation
  • Possibilité de désactivation
  • Compensation en température
  • Insensible à l'air comprimé

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.240,76 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à UB2000-30GM-E5-V15

Système à une tête
Domaine de détection80 ... 2000 mm
Domaine de réglage120 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 80 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 180 kHz
Retard à l'appelenv. 150 ms
LED verteen permanence : alimentation (sous tension)
clignotante : apprentissage "objet détecté"
LED jauneen permanence : état de commutation de la sortie
clignotante : apprentissage
LED rougefonctionnement normal : "défaut"
apprentissage : pas d'objet détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 50 mA
Synchronisationbidirectionnelle
niveau signal 0 : -UB...+1 V
niveau signal 1 : +4 V...+UB
impédance d'entrée : > 12 kOhm
impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode communmax. 30 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 30 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 5
Type d'entrée1 entrée autodidactique,
domaine de la portée 1 : -UB ... +1 V
domaine de la portée 2 : +4 V ... +UB
impédance d'entrée : > 4,7 kΩ
impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Type de sortie1 sortie PNP , à fermeture/à ouverture , paramétrable
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Reproductibilité≤ 0,5 % du seuil
Fréquence de commutationf≤ 3,3 Hz
Course différentielleH1 % de la portée réglée
Influence de la température< 2 % du point loin de commutation
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP65
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse140 g
Dimensions
Longueur94 mm
Diamètre30 mm
Sortiepoint de commutation A1 : 220 mm
point de commutation A2 : 2100 mm
Fonction de sortie : Fonction de fenêtre
Comportement de sortie : à fermeture
Notes générales