Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN2-F581-140S6-E8-V1 Set de requête inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Affichage … 3 bandes hyper-lumineuses
  • Connecteur M12, pivotement 0°, 45° ou 90°
  • Utilisation sur les machines à souder (en C.C. ou C.A.)
  • Entièrement exempt d'halogène et de silicone
En stock162,79 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN2-F581-140S6-E8-V1

Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
Portée nominalesn2 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 25 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr
≤ 10 µA
Consommation à videI0
≤ 15 mA
Champ magnétique continuB100 mT
Champ magnétique alternatifB100 mT
MTTFd1445 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED POWERLED verte
Etat de commutation"Closed" = LED rouge (S02)/C
"Open" = LED jaune (S01)/O
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Fils récepteur du boîtier(140 ± 5) mm, PUR (sans halogène)
Matériau du boîtieramplificateurs; PBT, PA6 + GD-ZN AL4
oscillateurs; PBT
Degré de protectionIP65
Notes générales