Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OJ500-M1K-E23 Cellule pour fibres optiques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Commutation "clair/foncé", paramétrable
  • Possibilité de rotation de la tête de détection
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.342,50 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à OJ500-M1K-E23

Cellule pour fibres optiques en verre
Domaine de détectionjusqu'à 100 mm
(LMR 18-3,2-1,0-K4)
Domaine de détectionjusqu'à 600 mm
(LME 18-2,3-0,5-K3)
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Limite de la lumière ambiante40000 Lux
Influence de la température≤ 0,5 mm/K
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationLED jaune : changement d'état
LED rouge : réserve de fonctionnement (clignotante)
Eléments de contrôleCommutateur de programmation : commutateur de commutation allumé/éteint
Sélection de la fréquence de fonctionnement
Sélection de la fréquence de commutation
Extension d'impulsions
Réserve de fonctionnement dynamique/statique
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 35 mA
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, active lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutation≤ 200 mA
Fréquence de commutationf≤ 1,5 kHz / 200 Hz interchangeable
Temps d'action≤ 0,3 ms à 1,5 kHz ≤ 2,5 ms à 200 Hz
Fonction de temporisationprolongation des impulsions 20 ms, commutable
Norme produitEN 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
AgrémentsCE
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementbornier  M16, section du fil ≤ 2,5 mm2
Matérial
BoîtierPBT
Sortie optiqueverre minéral inrayable
Masse100 g
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur30 mm
Profondeur102 mm
Notes générales