Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KHA6-SH-Ex1 Amplificateur de commutation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 115/230 V CA
  • Entrée pour contacts secs homologués ou détecteurs SN/S1N
  • Sortie relais
  • Sortie message d'erreur
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
  • Jusqu'à PL d conformément à la norme EN/ISO 13849

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.603,10 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Approval
Functional Safety: Performance Level - PL d
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KHA6-SH-Ex1

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Niveaux de performance (PL)PL d
Raccordementbornes 22, 23, 24
Tension assignéeUr85 ... 253 V C.A. , 45 ... 65 Hz
Courant assignéIr30 mA ± 5 mA
Dissipation thermique2,2 W
Puissance absorbéemax. 2,3 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 10+, 12-
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8,4 V CC / env. 11,7 mA
Résistance de ligne≤ 50 Ω, en zone classée respecter les capacitances et les inductances de câble
Point de commutation
Relais tombéI < 2,1 mA et I > 5,9 mA
Relais excité2,8 mA < I < 5,3 mA
Retard à l'appel≤ 1 ms
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 13, 14 ; sortie II : bornes 15, 21 ; sortie III : bornes 16+, 17-
Sortie Irelais , signal
Chargement du contact253 V C.A. / 1 A / cos φ ≥ 0,7; 24 V C.C. /charge résistive 1 A
Durée de vie mécanique50 x 106 cycles de manoeuvre
Sortie IIrelais , signal
Chargement du contact253 V C.A. / 1 A / cos φ ≥ 0,7; 24 V C.C. /charge résistive 1 A
Durée de vie mécanique50 x 106 cycles de manoeuvre
Sortie IIIsortie électronique passive , signalisation de défaut
Tension assignée10 ... 30 V CC
Niveau du signalsignal 1 : (L+) -2,5 V (7 mA, protégée contre les courts-circuits) / signal 0 : sortie bloquée
(courant résiduel ≤ 10 µA)
Fréquence de commutation5 Hz
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN ISO 13849-1/AC:2015
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017
Degré de protectionIEC 60529:2001
SécuritéCEI/EN 61508:2010
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 280 g
Dimensions40 x 93 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier E
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2043
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
TensionUo9,56 V
CourantIo16,8 mA
PuissancePo41 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A./C.C. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie
Chargement du contact253 V C.A. / 1 A / cos φ ≥ 0,7; 24 V C.C. /charge résistive 1 A
Tension de sécurité maximaleUmsortie I/output II : 253 V CA/CC (Attention ! Um n'est pas une tension nominale.)
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales