Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DAD15-8P-R-2388 Transmetteur de données optiques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Transmission de données parallèle 8 bits
  • Angle du faisceau très important
  • Déclinable
  • Raccordement par bornes à ressort
  • Degré de protection IP67

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.715,20 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à DAD15-8P-R-2388

Transmetteur de données optiques
Domaine de détection d'emploi0 ... 1500 mm
Domaine de détection limite2500 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1000 mm pour 1,5 m
Angle d'ouverture± 20 °
Limite de la lumière ambiante5000 Lux
Temps de cycle35 ms
MTTFd200 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Indication débit de données Entrées : 8 LED vertes
Sorties. 8 LED rouges
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Eléments de contrôleCommutateur de modes de fonctionnement 4 : Comportement en cas d'interruption de faisceau
Commutateurs 1+2 : adresse
Tension d'emploiUB10 ... 60 V CC
Consommation à videI040 mA
Transmission de donnéesentrée "Enable" inhibition de l'émetteur
Débit des données225 Bit/s
Type d'interfaceparallèle 8 bits, bidirectionnelle
10 entrées, pnp , 10 sorties, pnp
Tension de commutationmax. 60 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA par voie , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits , total max. 800 mA
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité EACTR CU 020/2011
AgrémentsCE
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordement2 raccords à vis M16, bornes à ressort dans le bornier
Matérial
BoîtierTerluran®, noir
Sortie optiqueverre
Masse170 g
Dimensions
Largeur53 mm
Profondeur56 mm
Longueur76 mm
Notes générales