Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB500-F42-E5-V15 Détecteur ultrasonique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie de commutation
  • Zone aveugle très réduite
  • Apprentissage (TEACH-IN)
  • élimination d'effets parasites (faisceau d'ultrasons paramétrable ds la zone d'action immédiate)
  • Compensation en température
  • Possibilités de synchronisation
  • A fermeture/à ouverture, au choix

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.255,61 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à UB500-F42-E5-V15

Système à une tête
Domaine de détection30 ... 500 mm
Domaine de réglage50 ... 500 mm
Zone aveugle0 ... 30 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 390 kHz
Retard à l'appelenv. 50 ms
LED verteverte en permanence : Power on
LED jauneen permanence : état de commutation de la sortie
clignotante : apprentissage
LED rougefonctionnement normal : "défaut"
apprentissage : pas d'objet détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 50 mA
Synchronisationbidirectionnelle
niveau signal 0 : -UB...+1 V
niveau signal 1 : +4 V...+UB
impédance d'entrée : > 12 kOhm
impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode communmax. 95 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 95/n Hz, n = nombre de détecteurs
Type de sortie1 sortie E5, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrable
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Réglage d'originepoint de commutation A1 : 50 mm , point de commutation A2 : 500 mm , Faisceau d'ultrasons large
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Reproductibilité≤ 0,5 % du seuil
Fréquence de commutationf≤ 8 Hz
Course différentielleH1 % de la portée réglée
Influence de la température± 1 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierABS
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse140 g
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur80 mm
Longueur34 mm
Notes générales