Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB4000-F42-I-V15 Détecteur ultrasonique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • Zone aveugle très réduite
  • Apprentissage (TEACH-IN)
  • élimination d'effets parasites (faisceau d'ultrasons paramétrable ds la zone d'action immédiate)
  • Compensation en température
  • Possibilités de synchronisation
  • Sens d'action réglable

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.311,51 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à UB4000-F42-I-V15

Système à une tête
Domaine de détection200 ... 4000 mm
Domaine de réglage240 ... 4000 mm
Zone aveugle0 ... 200 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 85 kHz
Retard à l'appelenv. 325 ms
LED verteverte en permanence : Power on
LED jauneen permanence : objet dans la fenêtre de mesure
clignotante : apprentissage
LED rougefonctionnement normal : "défaut"
apprentissage : pas d'objet détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 60 mA
Synchronisationbidirectionnelle
niveau signal 0 : -UB...+1 V
niveau signal 1 : +4 V...+UB
impédance d'entrée : > 12 kOhm
impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode communmax. 13 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 13/n Hz, n = nombre de détecteurs
Type de sortie1 sortie analogique 4 ... 20 mA
Réglage d'originelimite A1 : 240 mm , limite A2 : 4000 mm , Faisceau d'ultrasons large
Résolution0,7 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
± 1 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité± 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de charge0 ... 300 Ohm
Influence de la température± 1 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierABS
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse150 g
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur80 mm
Longueur34 mm
Notes générales