Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MLV41-8-H-350-RT/59/92/136 Cellules à réflexion directe HGA

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion
  • Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structure
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Suppression d'arrière-plan précise, réglable
  • Fréquence de commutation très élevée
  • Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.225,09 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à MLV41-8-H-350-RT/59/92/136

Cellule en mode détection directe installée dans un boîtier en métal résistant à la corrosion, suppression de l'arrière-plan, champ de détection réglable de 350 mm, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M12
Domaine de détection50 ... 350 mm , réglable
Domaine de détection min.10 ... 50 mm
Domaine de détection max.30 ... 350 mm
Domaine de réglage50 ... 350 mm
Elimination de l'arrière-plan+ 10 % de la limite supérieure du domaine de détection
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 15 % pour 350 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 8 mm pour un domaine de détection 350 mm
Angle d'ouverture1,5 °
Limite de la lumière ambiante40000 Lux
MTTFd1260 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutation2 LED jaunes
allumées : objet à l'intérieur du domaine de détection\éteintes : objet situé hors du domaine de détection
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 25 mA
Sortie signal2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII, tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 , isolation en fonctionnement selon EN 50178
Agrément ULcULus Listed 57M3 (uniquement en liaison avec alimentation en tension UL Class 2; Type 1 enclosure)
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierAluminium , revêtement Delta-Seal
Sortie optiquevitre en verre
Connecteurmétal
Masse50 g
Dimensions
Hauteur56,5 mm
Largeur31 mm
Profondeur13,6 mm
Notes générales