Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VB34-2500-OM Lecteur de codes barres

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version avec résonateur intégré
  • optimisé pour les exigences de l'industrie automobile
  • Système de focalisation dynamique
  • Interface Lonworks rapide pour configurations maître/esclave
  • Afficheur et clavier pour réglage des paramètres

Afficher plus

Warning
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à VB34-2500-OM

Lecteur de codes barres
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsion0,097 ms
Fréquence de répétition500 Hz
Énergie d'impulsion max.0,39 µJ
vitesse de balayage600 ... 1200 s-1 , Programmable
Distance de lecture450 ... 2000 mm
Miroir oscillantBraquage: -2.5° ... 37.5°, parameterisable Fréquence oscillante: 0 ... 19 Hz, parameterisable
Résolutionmax. : 0,2 mm ( 8 mils )
Indication fonctionnementLED verte : Power on , LED jaune : Phase de déclenchement active (PHASE ON)
Indication débit de données LED verte clignotant : la transmission de données est effectuée (TX-DATA)
Eléments de contrôleClavier (3 touches à membrane) pour le réglage des paramètres sur l'afficheur LCD
Indication de paramétrageLCD-Display
Tension d'emploiUB15 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0max. 20 W
Type d'interfacesérie , RS-232 et RS-485 jusqu'à 115,2 kbits/s
Type d'entrée3 entrées tout ou rien et déclenchement externe
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA
Chute de tensionUd0,3 V pour courant de charge ≤ 10 mA
Conformité aux directivesDirective CEM 2004/108/CE
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Emission d'interférenceEN 55022
sécurité électriqueEN 60950-1:2006
Classe de laserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Température ambiante0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Résistance aux chocsIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 chocs sur chaque axe
Résistance aux vibrationsCEI 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe
Degré de protectionIP64
Raccordementinterface (primaire, secondaire) : connecteur mâle Sub-D, 25 broches , "Lonworks": : Douille Sub-D, 9 pôles , Connecteur Sub-D, 9 broches
Matérial
BoîtierAluminium
Masse2000 g
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur113 mm
Profondeur180 mm
Notes générales