KFD2-SH-Ex1 Amplificateur de commutation
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrée pour contacts secs homologués ou détecteurs SN/S1N
- Sortie relais
- Sortie message d'erreur
- Surveillance de défaut de ligne
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
- Jusqu'à PL d conformément à la norme EN/ISO 13849
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL