Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLK31-54/31/115 Cellule en mode reflex

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série à coût optimisé pour tâches standard
  • Construction importante avec petit boîtier
  • Version pour tensions universelles
  • Sortie relais
En stock92,97 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: EU - protection class II
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à RLK31-54/31/115

Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier en plastique, plage de détection de 9 m, lumière rouge, obscurité activée, version CA/CC, sortie relais, sans élément de commande, câble fixe
Domaine de détection d'emploi0 ... 9000 mm
Distance du réflecteur20 ... 9000 mm
Domaine de détection limite12 m
Cible de référenceréflecteur C110-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 200 mm pour une distance de 6 m
Angle d'ouverture3 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd790 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune :
1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonctionnement)
2. LED clignotante : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation
3. LED éteinte : signal < point de commutation
Tension d'emploiUB24 ... 240 V C.A.
12 ... 240 V CC
Consommation à videI0≤ 40 mA
Puissance absorbéeP0≤ 2 VA
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 240 V C.A.
Courant de commutationmax. 3 A
Capacité de commutationC.C.: max. 150 W C.A.:max. 750 VA
Fréquence de commutationf20 Hz
Temps d'action≤ 25 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquePMMA
Masse154 g
Dimensions
Hauteur62 mm
Largeur18 mm
Profondeur35 mm
Notes générales