Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLK31-8-1200-RT/31/115 Cellule en mode détection directe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Tension d'emploi C.A. / C.C.
  • LED de visualisation visible à distance
  • Sortie relais, 1 contact inverseur libre de potentiel
  • Boîtier stable et compact
  • Classe de protection II

Afficher plus

En stock86,02 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à RLK31-8-1200-RT/31/115

Cellule en mode détection directe, boîtier en plastique, plage de détection réglable de 1 200 mm, version CA/CC, lumière rouge, lumière activée, sortie relais, câble fixe
Domaine de détection0 ... 1200 mm réglable
Domaine de détection max.0 ... 1200 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Filtre polarisantnon
Diamètre de la tache lumineuseenv. 25 mm pour une distance de 1,2 m
Angle d'ouverture2 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux ; selon EN 60947-5-2
MTTFd790 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB24 ... 240 V C.A.
12 ... 240 V CC
Consommation à videI0≤ 40 mA
Puissance absorbéeP0≤ 2 VA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 240 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 3 A
Capacité de commutationC.C.: max. 150 W C.A.:max. 750 VA
Fréquence de commutationf20 Hz
Temps d'action≤ 25 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m , 5 fils
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquePMMA
Masse155 g
Dimensions
Hauteur62 mm
Largeur18 mm
Profondeur35 mm
Notes générales