Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

U-G1FA Base du module d'AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.19,82 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à U-G1FA

Base du module d'AS-Interface avec connecteur femelle d'adressage pour raccordement au câble plat (AS-Interface)
numéro de fichier ULE223772
intensité de courant maximal admissible≤ 2 A pour max. 40 V
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP67 conformément à EN 60529
(uniquement en relation avec le module ou le capot)
Raccordement2 câbles plats d'interface AS
Matérial
BoîtierPBT
Dimensionsca. 80, 45, 20 mm (L, B, H)
Fixationprofilé chapeau ou montage par vissage
Notes générales