KFD2-VR2-Ex1.50M Répéteur de tension
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrée tension 0 mV ± 50 mV
- Sortie tension 0 mV ... ± 50 mV
- Détection de coupure de capteur avec blocage haut ou bas d'échelle sélectionnable
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL