HD2-FBPS-1.25.360 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2 segments, simplex, individual modules per segment
- Couples PROFIBUS PA devices transparently to PROFIBUS DP
- High-power trunk: Live work on devices in any hazardous area
- Transparent, configuration free
- Optimized for size and quality, low heat dissipation
- Automatically adapts speed on DP - up to 12 Mbit/s
- Output: 25 ... 28 V/360 mA
- Universal power supply for most applications
- With galvanic isolation
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- High efficiency, low heat dissipation for high packing density
- Hot swappable in redundant configuration
- Module exchange without tools during operation
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN